![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035961-WEB-R.jpg)
Kastje kunststof 220x170x86mm Doorzichtig deksel IP55 IK07
PLEXO3
LEGRAND
Kastje kunststof 220x170x86mm Doorzichtig deksel IP55 IK07
Ref. 035961
EAN-nr.
3245060359614
Kastje kunststof 220x170x86mm Doorzichtig deksel IP55 IK07
Productgroep : 62
61,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Geen |
Transparant deksel/deur | Ja |
Met slot | Nee |
Hoogte | 240 mm |
Breedte | 190 mm |
Diepte | 94 mm |
Inbouwdiepte | 94 mm |
Inwendige diepte | 86 mm |
Plaatdikte kast | 2 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 2 mm |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
---|---|
Aantal leidinginvoeringen | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 3S |
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK08 |
Functiebehoud | Overig |
Deksel met drukontlasting | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER