Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 300 x 300 x 120 mm

ATLANTIC LEGRAND

Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 300 x 300 x 120 mm

Ref. 035655 EAN-nr. 3245060356552

Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 300 x 300 x 120 mm

Productgroep : 18
700,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deksel
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Geen
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Nee
Hoogte 300 mm
Breedte 300 mm
Diepte 120 mm
Inbouwdiepte 120 mm
Inwendige diepte 116 mm
Plaatdikte kast 1 mm
Plaatdikte deur/deksel 1 mm
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Aanbouwmogelijkheid Nee
Materiaal behuizing Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Met montageplaat Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse I
Slagvastheid IK10
Functiebehoud Overig

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
041571-00.pdf pdf (0.69 Mo)
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
LGRP-00896-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook