![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035651-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 150 x 150 x 120 mm
ATLANTIC
LEGRAND
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 150 x 150 x 120 mm
Ref. 035651
EAN-nr.
3245060356514
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 150 x 150 x 120 mm
Productgroep : 18
599,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Geen |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Nee |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 80 mm |
Inbouwdiepte | 120 mm |
Inwendige diepte | 116 mm |
Plaatdikte kast | 1 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 1 mm |
---|---|
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Overig |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER