Verbindingsklem 2 x 10 mm² Getapte staven 12 x 4 mm
Exclusief BTW
Kooiklemmen M5 bevestiging van apparatuur
Exclusief BTW
Kooiklemmen M6 bevestiging van apparatuur
Exclusief BTW
Fixocab schroef diam. 4 mm op rail EN 60715 - wit
Exclusief BTW
Fixocab schroef diam. 5 mm op rail EN 60715 - zwart
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 22 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Schroef M6 Voor XL³ 400/800 en 4000
Exclusief BTW
Moerklem voor M6 schroef
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 5 tot 18 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Zelfborende-tappende schroeven CBL Z 5,5 x 19 - Altis kasten
Exclusief BTW
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Exclusief BTW
Schroefafscherming h 4,8 mm vr isolatie van schroefkoppen
Exclusief BTW
Isolerende klinkbout Voor bevestiging Lina 25
Exclusief BTW
Klinknagel plastiek diam. 6 mm voor boorgat diam. 6,5 mm
Exclusief BTW
Zelftappende schroeven CBL Z 5,5 x 16 - voor Altis kasten
Exclusief BTW
Toebeh. instal.kabelband Hulpstuk bevest.staalpl.-zwart
Exclusief BTW