-
CEE-contactdoos-16A
-
Type toebehoren/onderdelen
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Ctdoos P17 Tempra IP66 3P+N+A 380/415V 63A mt sym DIN rail
Exclusief BTW
Ctdoos P17 Tempra IP66 3P + A 380/415V 63A mt sym DIN rail
Exclusief BTW
Contactdooseenheid 3p+N+A 63A 400V met schakelaar
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 32A 3P+N+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 380V 32A 3P+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 380V 16A 3P+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 66 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 32A 3P+N+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 32A 3P+N+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 380V 32A 3P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 380V 32A 3P+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 32A 3P+N+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 380V 32A 3P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Basis 3 afdekplaten 125x220 P17 Tempra + rail 20 mod.
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 16A 3P+N+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW