-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Met rugzijdige deur
-
Geschikt voor metrische montage
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
XL3S 4000 2200 x 800 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 450 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 800 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 450 x 400mm
Exclusief BTW