Kast ip66 700x500x250mm Marina polyester glazen deur
MARINA
LEGRAND
Kast ip66 700x500x250mm Marina polyester glazen deur
Ref. 036276
EAN-nr.
3245060362768
Kast ip66 700x500x250mm Marina polyester glazen deur
Productgroep : 18
932,70 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkel |
Transparant deksel/deur | Ja |
Met slot | Ja |
Hoogte | 700 mm |
Breedte | 500 mm |
Diepte | 250 mm |
Inbouwdiepte | 255 mm |
Inwendige diepte | 211 mm |
Plaatdikte kast | 3.5 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 4 mm |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Geen |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
6 documenten
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
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
VERITAS (BV)-07327/E0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 716848
(0.38 Mo)
SELECTEER