Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kast Atlantic DD 700X500X250 metaal met volle plaat

ATLANTIC LEGRAND

Kast Atlantic DD 700X500X250 metaal met volle plaat

Ref. 036940 EAN-nr. 3414970696656

Kast Atlantic DD 700X500X250 metaal met volle plaat

Productgroep : 18
517,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Gesloten
Type deur Enkel
Transparant deksel/deur Ja
Met slot Ja
Hoogte 700 mm
Breedte 500 mm
Diepte 250 mm
Inbouwdiepte 255 mm
Inwendige diepte 230 mm
Plaatdikte kast 1.25 mm
Plaatdikte deur/deksel 1.5 mm
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Aantal uitsparingen voor flensplaten 1
Aanbouwmogelijkheid Nee
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met montageplaat Ja
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse I
Slagvastheid IK10
Functiebehoud Overig

Documentatie

5 documenten
Technische gids
Technische fiche
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Technische gids
6 documenten
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
036940.dwg dwg (0.08 Mo)
3D Autocad
035495.dwg dwg (0.06 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst