![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036955-LEGRAND-1000.jpg)
Kast Atlantic 300X300X200 metaal met volle plaat
ATLANTIC
LEGRAND
Kast Atlantic 300X300X200 metaal met volle plaat
Ref. 036955
EAN-nr.
3414970696779
Kast Atlantic 300X300X200 metaal met volle plaat
Productgroep : 18
215,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkel |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Ja |
Hoogte | 300 mm |
Breedte | 300 mm |
Diepte | 200 mm |
Inbouwdiepte | 205 mm |
Inwendige diepte | 180 mm |
Plaatdikte kast | 1 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 1.25 mm |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 1 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Met montageplaat | Ja |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Overig |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
PEP
SELECTEER