Kast Atlantic 1000X1200X300 metaal met volle plaat
ATLANTIC
LEGRAND
Kast Atlantic 1000X1200X300 metaal met volle plaat
Ref. 036981
EAN-nr.
3414970696908
Kast Atlantic 1000X1200X300 metaal met volle plaat
Productgroep : 18
1 284,00 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Dubbel |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Ja |
Hoogte | 1000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Diepte | 300 mm |
Inbouwdiepte | 305 mm |
Inwendige diepte | 280 mm |
Plaatdikte kast | 1.25 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 1.8 mm |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 2 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Met montageplaat | Ja |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Overig |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
PEP
SELECTEER