FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Klemmen
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aansluittechniek
-
Aansluittechniek
-
Montagewijze
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-079150L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079150L
Mosaic kabeluitvoer 2 mod zwart
23,01 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-077551-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077551
Mosaic kabeluitvoer 16A 2 mod. Wit
22,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/077550-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077550
Mosaic kabeluitvoer 20A 2 mod. Wit
19,43 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/077552-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077552
Mosaic draaduitvoer diam. 8mm 1 mod. Wit
10,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen