![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/5009N-BTICINO-1000.jpg)
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM
MAGIC
BTICINO
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM
Ref. 5009N
EAN-nr.
8012199018591
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM
Productgroep : B11
4,18 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Geen |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 23 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 43 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 14.3 mm |
Inbouwdiepte | 14.3 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER