KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 KLEMMEN
MAGIC
BTICINO
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 KLEMMEN
Ref. 5010N
EAN-nr.
8012199018621
KABELUITGANG MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 KLEMMEN
Productgroep : B11
14,01 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Gebruik | Leidinguitvoer |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Onder |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Kleur | Beige |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 23 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 40.4 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 16 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
1 document
Brochures
SELECTEER