KABELUITGANG LIGHT DIAM. 9MM
LIVINGLIGHT
BTICINO
KABELUITGANG LIGHT DIAM. 9MM
Ref. N4953
EAN-nr.
8012199018126
KABELUITGANG LIGHT DIAM. 9MM
Productgroep : B21
2,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Geen |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 21.8 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 47 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 21 mm |
Inbouwdiepte | 21 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER