![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020125_pw_92398.jpg)
Kabelmantel - h 1050 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
XL3
LEGRAND
Kabelmantel - h 1050 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Ref. 020126
EAN-nr.
3245060201265
Kabelmantel - h 1050 mm Voor metalen wandkast XL³ 400
Productgroep : 13
334,70 €
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
Breedte | 310 mm |
---|---|
Hoogte | 1050 mm |
Diepte | 175 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Nee |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER