![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PL/LG-PL200G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder thvz L6000 B200 H125
SWIFTS
LEGRAND
Kabelladder thvz L6000 B200 H125
Ref. PL200G6M
EAN-nr.
5012774269144
Kabelladder thvz L6000 B200 H125
Productgroep : V06
159,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Bevestiging sport | Gelast |
Hoogte | 125 mm |
Breedte | 240 mm |
Lengte | 6000 mm |
Nuttige doorsnede | 19000 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER