Kabelladder 316L L3000 B200 H125
SWIFTS
LEGRAND
Kabelladder 316L L3000 B200 H125
Ref. PL200S
EAN-nr.
5012774269168
Kabelladder 316L L3000 B200 H125
Productgroep : V07
471,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Bevestiging sport | Gelast |
Hoogte | 125 mm |
Breedte | 240 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 17836 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER