Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo wit - kabels tot diam. 20 mm

PLEXO LEGRAND

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo wit - kabels tot diam. 20 mm

Ref. 091908 EAN-nr. 3245060919085

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo wit - kabels tot diam. 20 mm

Productgroep : 58
0,49 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel Nee
Kabelinvoer Rond
Geschikt voor kabeldiameter 4-16 mm
Boringsdiameter 22 mm
Voor wanddikte 2-2 mm
Met trekontlasting Nee
Hoekuitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) Overig
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Hoogte 10 mm
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 9010
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to puncture

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)