Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 40 m

PLEXO LEGRAND

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 40 m

Ref. 091917 EAN-nr. 3245060919177

Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 40 m

Productgroep : 58
1,53 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel Nee
Kabelinvoer Rond
Boringsdiameter 42.5 mm
Voor wanddikte 2.4-2.4 mm
Met trekontlasting Nee
Hoekuitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) Overig
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Hoogte 16.2 mm
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 7035
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to puncture

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina