![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091900_pw_94356.jpg)
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 20 m
PLEXO
LEGRAND
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 20 m
Ref. 091914
EAN-nr.
3245060919146
Kabelinvoer vr aftakdoos Plexo grijs - kabels tot diam. 20 m
Productgroep : 58
0,42 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Gesloten |
---|---|
Inzetstuk voor kabelwartel | Nee |
Kabelinvoer | Rond |
Geschikt voor kabeldiameter | 4-16 mm |
Boringsdiameter | 22 mm |
Voor wanddikte | 2-2 mm |
Met trekontlasting | Nee |
Hoekuitvoering | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Hoogte | 10 mm |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to puncture |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
SELECTEER