Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof

PLEXO LEGRAND

Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof

Ref. 091904 EAN-nr. 3245060919047

Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof

Productgroep : 62
0,65 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Gesloten
Inzetstuk voor kabelwartel Ja
Kabelinvoer Rond
Aantal kabels 1-1
Geschikt voor kabeldiameter 9-13 mm
Boringsdiameter 22 mm
Voor wanddikte 2.5-3.2 mm
Draadmaat (metrisch) 22
Met trekontlasting Nee
Krimp techniek Nee
Hoekuitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Nee
Kleur Grijs
Gasdicht Nee
Brandwerend Nee
Waterdicht Nee
Beschermingsgraad (IP) IP55
Gebruikstemperatuur -25-40 °C

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina