Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelinvoer kabels 25 tot 38mm voor ind. kastje kunststof

PLEXO LEGRAND

Kabelinvoer kabels 25 tot 38mm voor ind. kastje kunststof

Ref. 091907 EAN-nr. 3245060919078

Kabelinvoer kabels 25 tot 38mm voor ind. kastje kunststof

Productgroep : 62
2,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 51 mm
Nom. diameter 51 mm
Uitvoering Gesloten
Met trekontlasting Nee
Afdichtbereik 25-38 mm
Voor wanddikte 2.5-3.2 mm
Beschermingsgraad (IP) IP55
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
opslagtemperatuur -25-55 °C
Klemdiameter 25-38 mm

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina