![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelinvoer 19" borstel - 1U Ral 9005
LCS2
LEGRAND
Kabelinvoer 19" borstel - 1U Ral 9005
Ref. 046530
EAN-nr.
3245060465308
Kabelinvoer 19" borstel - 1U Ral 9005
Productgroep : 40
77,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Borstel |
---|---|
Type | Recht |
Breedte | 482 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Uitbreekpoorten | Nee |
---|---|
Aantal connectorgaten | 1 |
Type schroefdraad | Geen |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER