Kabelgootafdichting vr DLP alu 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
DLP ALU
LEGRAND
Kabelgootafdichting vr DLP alu 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
Ref. 011191
EAN-nr.
3245060111915
Kabelgootafdichting vr DLP alu 50 x 105 mm - dekselbr 65 mm
Productgroep : 23
6,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 105 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 65 mm |
Uitvoering | Afdekstrip deksel |
Vorm | Asymmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |