FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Lengte
-
Symmetrisch
-
Oppervlaktebescherming
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011114-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP ALU
Ref. 011114
DLP aluminium 50 x 105 mm dekselbr 65 mm - lengte 2 m
130,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen