![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637940-WEB-R.jpg)
Kabelgoot PVC 600X100mm 3 meter
ISPL
LEGRAND
Kabelgoot PVC 600X100mm 3 meter
Ref. 637940
EAN-nr.
3245066379401
Kabelgoot PVC 600X100mm 3 meter
Productgroep : 23
124,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Materiaaldikte | 4.8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 55206 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |