Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot PVC 400X100mm 3 meter

ISPL LEGRAND

Kabelgoot PVC 400X100mm 3 meter

Ref. 637920 EAN-nr. 3245066379203

Kabelgoot PVC 400X100mm 3 meter

Productgroep : 23
89,51 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 100 mm
Breedte 400 mm
Materiaaldikte 4.5 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 36468 mm²
Met bovendeel Nee
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Nee
Nato perforatie Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Kunststof
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
RAL-nummer 7030
opslagtemperatuur -20-60 °C
Halogeenvrij Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)