Kabelgoot PVC 200X75mm 3 meter
ISPL
LEGRAND
Kabelgoot PVC 200X75mm 3 meter
Ref. 637830
EAN-nr.
3245066378305
Kabelgoot PVC 200X75mm 3 meter
Productgroep : 23
35,38 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 75 mm |
---|---|
Breedte | 200 mm |
Materiaaldikte | 2.8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 12690 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |