Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgeleidingspaneel 19" - 2U metaal - Ral 9005

LCS2 LEGRAND

Kabelgeleidingspaneel 19" - 2U metaal - Ral 9005

Ref. 046523 EAN-nr. 3245060465230

Kabelgeleidingspaneel 19" - 2U metaal - Ral 9005

Productgroep : 40
84,04 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kabeldoorvoerpaneel
Materiaal Metaal
Geschikt voor 19 inch montage Ja
Breedte 482 mm
Lengte 90 mm
Aantal hoogte-eenheden 2
Kleur Zwart
Diepte 90 mm
Voorzien van een deur of deksel Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01424FR-01.pdf pdf (11.06 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03329AB-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Technische fiche
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)
6 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina