Kabelgel. zwart 14x13.5 L2.1m diam. 7 tot 9 mm-+ deksel
DLP
LEGRAND
Kabelgel. zwart 14x13.5 L2.1m diam. 7 tot 9 mm-+ deksel
Ref. 601017
EAN-nr.
3414972279000
Kabelgel. zwart 14x13.5 L2.1m diam. 7 tot 9 mm-+ deksel
Productgroep : 23
10,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
45 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 13.5 mm |
---|---|
Breedte | 14 mm |
Lengte | 2100 mm |
Nuttige doorsnede | 138 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9017 |
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Zelfklevend en bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER