![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337957-WEB-L.jpg)
Kabeldoorvoerplaat 36 mod. met elastisch klemprof. XL³630
XL3S 630
LEGRAND
Kabeldoorvoerplaat 36 mod. met elastisch klemprof. XL³630
Ref. 337957
EAN-nr.
3414971130661
Kabeldoorvoerplaat 36 mod. met elastisch klemprof. XL³630
Productgroep : 16
72,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dakbeplanking | Nee |
---|---|
Geschikt voor vloerbeplanking | Ja |
Breedte | 501 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 150 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER