Dit product is niet meer beschikbaar
Kabelbundel verbinder 15x320mm
CABLOFIL
LEGRAND
Kabelbundel verbinder 15x320mm
Ref. CM809129
EAN-nr.
3599078091296
Kabelbundel verbinder 15x320mm
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
50 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 15 mm |
---|---|
Bandlengte | 320 mm |
Banddikte | 1.1 mm |
Minimale treksterkte | 100 N |
Uitvoering | Buitenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Zwart |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
UL-toelating | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER