![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031903-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 5/8" (16) grijs
CLIPSOTUBES
LEGRAND
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 5/8" (16) grijs
Ref. 031903
EAN-nr.
3245060319038
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 5/8" (16) grijs
Productgroep : 06
0,28 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 16 mm |
---|---|
Aantal kabels/buizen | 1 |
Met afstand tot de wand | Ja |
Uitvoering | Halve beugel |
Bevestigingswijze | Schroefgat |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Nee |
UV-bestendig | Nee |
---|---|
Geschikt in brandwerend gebied | Nee |
Met kunststofommanteling | Nee |
Kleur | Grijs |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 25 mm |
Diepte | 23 mm |
Documentatie
1 document
PEP
SELECTEER