Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 3/4" (20) grijs

CLIPSOTUBES LEGRAND

Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 3/4" (20) grijs

Ref. 031904 EAN-nr. 3245060319045

Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 3/4" (20) grijs

Productgroep : 06
0,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 20 mm
Aantal kabels/buizen 1
Met afstand tot de wand Ja
Uitvoering Halve beugel
Bevestigingswijze Schroefgat
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Nee
UV-bestendig Nee
Geschikt in brandwerend gebied Nee
Met kunststofommanteling Nee
Kleur Grijs
Breedte 14 mm
Hoogte 32 mm
Diepte 27 mm

Documentatie

1 document
PEP
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook