Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelaansluitklem met vorken Doorsnede van 4 tot 25mm²

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Kabelaansluitklem met vorken Doorsnede van 4 tot 25mm²

Ref. 404904 EAN-nr. 3245064049047

Kabelaansluitklem met vorken Doorsnede van 4 tot 25mm²

Productgroep : 21
8,13 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 1
Nom. stroom 63 A
Aansluitwijze Schroeven
Montagewijze Overig
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls Nee
Geleiderdoorsnede ingang 25-25 mm²
Geleiderdoorsnede uitgang 25-25 mm²
Geleiderdoorsnede ingang AWG 4-4
Geleiderdoorsnede uitgang AWG 4-4
Aanrakingsveilig Ja
Hoogte 35 mm
Breedte 15 mm
Diepte 20 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
type klemmenstroken Multifunction
capaciteit aansluitklemmen 25-25 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina