Dit product is niet meer beschikbaar
Kabel U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
LCS3
LEGRAND
Kabel U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
Ref. 032853
EAN-nr.
3245060328535
Kabel U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
500 m
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LCS3 COPPER
REF.032750
Kabel U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
0,91 €
/
m
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdiameter | 0.5 mm |
Nom. geleiderdoorsnede | 0.2 mm² |
AWG-maat | 24 |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Aantal aders | 8 |
Aantal groepen getwist | 4 |
Getwist | Per twee |
Materiaal aderisolatie | Overig |
Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
Adercodering | Kleur |
Afscherming groepen | Geen |
Samenslag | Bundel |
Afscherming collectief | Geen |
Kabel langswaterdicht | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Ja |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond | Overig |
Chemische bescherming | Geen |
Mantelmateriaal | Overig |
Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) |
Mantelkleur | Grijs |
Bewapening/armering | Geen |
Kabelgeometrie | Rond |
---|---|
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Buitendiameter circa | 5.1 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 41 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0-50 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20-60 °C |
Categorie | 5E |
NVP waarde | 66 % |
UV-bestendig | Nee |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als telefoonkabel | Ja |
Geschikt als computer data kabel | Ja |
Gewicht | 36 kg/km |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
DOP
DOP-DoP O-CO_008-12220-A
(0.19 Mo)
SELECTEER