Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca

LCS3 LEGRAND

Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca

Ref. 032884 EAN-nr. 3414971241541

Kabel U/FTP Cat 6A LSOH 500 meter Cca

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype U / FTP
Duplex Nee
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Nom. geleiderdiameter 0.56 mm
Nom. geleiderdoorsnede 0.25 mm²
AWG-maat 23
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Materiaal aderisolatie Overig
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Folie
Samenslag Bundel
Afscherming collectief Geen
Kabel langswaterdicht Nee
Kabel dwarswaterdicht Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond Overig
Chemische bescherming Geen
Mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Mantelkleur Geel
Bewapening/armering Geen
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Buitendiameter circa 7.7 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 62 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 62 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 31 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0-50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20-60 °C
Categorie 6A (TIA)
NVP waarde 65 %
UV-bestendig Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt als telefoonkabel Ja
Geschikt als computer data kabel Ja
Geschikt als signaalkabel Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Litze Nee
Met ripkoord Nee
Kabelbreedte circa 7.7 mm
Kabelhoogte circa 7.7 mm
Gewicht 62 kg/km
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
opslagtemperatuur -20-60 °C
RAL-nummer 1018

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000106471FR-04.pdf pdf (0.12 Mo)
Technische fiche
S000106471EN-04.pdf pdf (0.12 Mo)
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
LGRP-01411-V02.01-EN.pdf pdf (0.84 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-01342-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
DOP
Overeenkomst