![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4669_500-WEB-F.jpg)
Kabel My Home SCS - 500m
MYHOME
BTICINO
Kabel My Home SCS - 500m
Ref. L4669/500
EAN-nr.
8012199654294
Kabel My Home SCS - 500m
Productgroep : B08
537,50 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Nom. geleiderdoorsnede | 0.35 mm² |
Nom. geleiderdiameter | 1.95 mm |
Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
Aantal aders | 2 |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Kleur |
Met aardgeleider | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
---|---|
Bewapening/armering | Geen |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Grijs |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa | 5.5 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -15-70 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -15-70 °C |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Nom. spanning U | 500 V |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER