![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032750_pw_96300.jpg)
Kabel F/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
LCS3 COPPER
LEGRAND
Kabel F/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
Ref. 032752
EAN-nr.
3245060327521
Kabel F/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1
Productgroep : 40
1,22 €
/
m
Verpakkingseenheid
305 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | F / UTP |
---|---|
Duplex | Nee |
Geleidermateriaal | Koper |
Oppervlakte geleider | Blank |
Nom. geleiderdiameter | 0.51 mm |
Nom. geleiderdoorsnede | 0.2 mm² |
AWG-maat | 24 |
Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
Aantal aders | 8 |
Aantal groepen getwist | 4 |
Getwist | Per twee |
Materiaal aderisolatie | Overig |
Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
Adercodering | Kleur |
Afscherming groepen | Geen |
Samenslag | Bundel |
Afscherming collectief | Folie |
Kabel langswaterdicht | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Ja |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond | Overig |
Chemische bescherming | Geen |
Mantelmateriaal | Overig |
Specificatie mantelmateriaal | Polyethyleen (PE) |
Mantelkleur | Grijs |
Bewapening/armering | Geen |
Kabelgeometrie | Rond |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
---|---|
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Buitendiameter circa | 5.9 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding | 48 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 48 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 24 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0-50 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -20-60 °C |
Categorie | 5E |
NVP waarde | 66 % |
UV-bestendig | Nee |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geschikt als telefoonkabel | Ja |
Geschikt als computer data kabel | Ja |
Geschikt als signaalkabel | Nee |
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel | Nee |
Litze | Nee |
Met ripkoord | Nee |
Kabelbreedte circa | 5.9 mm |
Kabelhoogte circa | 5.9 mm |
Gewicht | 38 kg/km |
Karakteristieke impedantie | 100 Ohm |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER