Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30

XL3 400 LEGRAND

Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30

Ref. 020154 EAN-nr. 3245060201548

Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 750 mm - IP 30

Productgroep : 13
377,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 575 mm
Hoogte 750 mm
Diepte 175 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Ja
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP43
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

9 documenten
Gebruikers-instructie
E6948E.pdf pdf (1.56 Mo)
Gebruikers-instructie
E6948F.pdf pdf (1.7 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00250FR-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische fiche
F00250EN-00.pdf pdf (0.54 Mo)
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details