Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
XL3 400
LEGRAND
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
Ref. 020153
EAN-nr.
3245060201531
Isolerende wandkast XL³ 400 hoogte 600 mm - IP 30
Productgroep : 13
323,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 575 mm |
---|---|
Hoogte | 600 mm |
Diepte | 175 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
9 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER