![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036774-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende schroef M6 x10 Bevest.toebehoren voor kasten
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Isolerende schroef M6 x10 Bevest.toebehoren voor kasten
Ref. 036774
EAN-nr.
3245060367749
Isolerende schroef M6 x10 Bevest.toebehoren voor kasten
Productgroep : 21
1,31 €
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
Kwaliteitsklasse | Overig |
Type materiaal certificaat conform EN 10204 | Geen |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |
Verzonken kop | Nee |
Maat vierkant (slot) | 12 mm |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
Lengte tot onderkant kop | 10 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Volledige draad | Ja |
Aandraaivoorziening | Zeskant met schroefgleuf |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
---|---|
Aantal gangen per inch | 25.4 |
Type schroefdraad | Metrisch |
Linkse draad | Ja |
Kopdiameter | 12 mm |
Kophoogte | 4 mm |
Met flens | Nee |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Zelfborgend | Ja |
RAL-nummer | 9003 |
Kleur | Wit |
Diepte | 10 mm |
Documentatie
6 documenten