Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
DIN
LEGRAND
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Ref. 037315
EAN-nr.
3245060373153
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Productgroep : 02
53,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Modulerack/draagraam |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 433 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 49 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 24 mm |
Breedte | 433 mm |
Hoogte | 49 mm |
---|---|
Diepte | 24 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 737 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
10 documenten