Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isoleeren. houder 1 staaf/pool tot 1000A

ALTIS LEGRAND

Isoleeren. houder 1 staaf/pool tot 1000A

Ref. 037391 EAN-nr. 3245060373917

Isoleeren. houder 1 staaf/pool tot 1000A

Productgroep : 02
195,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Breedte 40 mm
Hoogte 100 mm
Diepte 374 mm
Materiaal Overig
Kleur Zwart

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
041974-01.pdf pdf (0.59 Mo)
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details