Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isolatietransfo prim. 400 V sec. 400 V driefasig 50 kVA

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Isolatietransfo prim. 400 V sec. 400 V driefasig 50 kVA

Ref. 142830 EAN-nr. 3414970544919

Isolatietransfo prim. 400 V sec. 400 V driefasig 50 kVA

Productgroep : 20
7 604,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 400-400 V
Type schakeling DY
Meetvermogen 50000 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 5.7 %
Breedte 670 mm
Hoogte 700 mm
Diepte 610 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK08
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00850FR-08.pdf pdf (1.19 Mo)
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00850EN-08.pdf pdf (0.93 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten