Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isolatietransfo 230/400 V sec 115/230V enkelfasig 4 kVA

TRANSFO LEGRAND

Isolatietransfo 230/400 V sec 115/230V enkelfasig 4 kVA

Ref. 042503 EAN-nr. 3245060425036

Isolatietransfo 230/400 V sec 115/230V enkelfasig 4 kVA

Productgroep : 20
2 075,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 115-115 V
Secundaire spanning 2 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 4000 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 5.2 %
Breedte 300 mm
Hoogte 390 mm
Diepte 230 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F00849FR-02.pdf pdf (0.23 Mo)
Technische fiche
F00849EN-02.pdf pdf (0.22 Mo)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
041931-03.pdf pdf (0.15 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten