IR afstandsbed. - 4 knoppen voor 4 scenarios
MYHOME
LEGRAND
IR afstandsbed. - 4 knoppen voor 4 scenarios
Ref. 088231
EAN-nr.
3245060882310
IR afstandsbed. - 4 knoppen voor 4 scenarios
Productgroep : B08
92,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met handzender | Ja |
---|---|
Wandzender | Nee |
Raamzender | Nee |
Met afstandsbediening | Ja |
Signaaloverdracht | Infrarood |
Aantal kanalen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
---|---|
Transparant | Nee |
Reikwijdte | 10 m |
Geschikt voor schakelaar | Ja |
Geschikt voor dimmer | Ja |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor indicatie-element | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-681064A
(1.18 Mo)
SELECTEER