-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Schakelaar
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052702_pw_94080.jpg)
H.inb.contd. 200V -32A- 2P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053723-LEGRAND.jpg)
Wandcontactdoos 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - enkelv. 1 ingang
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052012-LEGRAND-1000.jpg)
H-inb.cont.doos 200V-16A-2P+A Hypra - IP 44 - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/052072_pw_92961.jpg)
Haakse c.stop Hypra metaal IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-053809-WEB-R.jpg)
Wandcontd. 380V-63A-3P+(N+)A Hypra IP44 omkeerb.1 ing. met.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053893_pw_93068.jpg)
Koppelcont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053873_pw_93067.jpg)
Haakse c.st. 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/23-15/052283_pw_92986.jpg)
Koppelcont.st. 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/053889-LEGRAND-1000.jpg)
Doorv.wct.doos 200/380V 63A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-053683-WEB-R.jpg)
Koppelcont.stop 200V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052992_pw_94086.jpg)
Koppelcont.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-00/052933_pw_93012.jpg)
H-inb.contd. 380V-63A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/052203-LEGRAND-1000.jpg)
H.inb.contd. 380V -16A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053863_pw_93066.jpg)
Haakse ct.stop 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053873-LEGRAND-1000.jpg)
Haakse c.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/23-15/052283_pw_92986.jpg)
Koppelcont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053773_pw_93060.jpg)
Inb.ts.ct.doos 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-052003-WEB-R.jpg)
H.inb.contd. 200V -16A- 3P+A Hypra - IP 44 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-02-2024/22-00/052933_pw_93012.jpg)
H-inb.contactd. 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - metaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052993-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcont.stop 380V 32A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/053773-LEGRAND.jpg)
Inb.toes.ct.doos 380V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053863_pw_93066.jpg)
Haakse cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/052092_pw_92964.jpg)
Koppelcont.stop 200V 32A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/053652_pw_94974.jpg)
Rechte cont.stop Hypra rubber IP 44 - BT- 200-250V-63A-2P+A
Exclusief BTW