Intern deur pr Marina 1800X800 staal - RAL 7035
MARINA
LEGRAND
Intern deur pr Marina 1800X800 staal - RAL 7035
Ref. 036368
EAN-nr.
3245060363680
Intern deur pr Marina 1800X800 staal - RAL 7035
Productgroep : 18
1 072,00 €
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
Uitvoering | Binnendeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 675 mm |
Hoogte | 1680 mm |
Diepte | 17.5 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER