INTERFACE MY HOME SCS-SCS
MYHOME
BTICINO
INTERFACE MY HOME SCS-SCS
Ref. F422
EAN-nr.
8012199490854
INTERFACE MY HOME SCS-SCS
Productgroep : B08
199,10 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Geschikt voor updates | Nee |
Bedrijfsspanning | 27-27 V |
Protocol | Overig |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 105 mm |
Diepte | 30.35 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER